Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 120 mm |
| D - Außendurchmesser | 260 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 55 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 107 mm |
| α - Kontaktwinkel | 40 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 14,7 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 249 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 231 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 13,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 134 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 246 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 246 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 253 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors