• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7328BG - NTN

7328BG

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings62 mm
a - Abstand Druckkegelspitze123 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse21,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl305 kN
C0 - Statische Tragzahl310 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR158 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR282 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR282 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser291,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image