Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 150 mm |
| D - Außendurchmesser | 320 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 65 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 100 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 25,1 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 365 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 380 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 19,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2300 tr/min |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 168 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 302 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 311,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |
Industry Calcul Factors