Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 160 mm |
| D - Außendurchmesser | 340 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 68 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 224,8 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 224,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 275,6 mm |
| D2 - Innendurchmesser Außenring | 303,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 139 mm |
| α - Kontaktwinkel | 40 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 29,8 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 350 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 385 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 19,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 178 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 322 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 331,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |