Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7408BG - NTN

7408BG

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,39 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl60,6 kN
C0 - Statische Tragzahl37,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,71 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR240 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR100 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser104,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image