Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 70 mm |
D - Außendurchmesser | 180 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 42 mm |
α - Kontaktwinkel | 40 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 5,7 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 139 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 109 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 4,45 kN |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 402 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 166 mm |
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 173 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors