Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7901UCG/GNP42U3G - NTN

7901UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring15,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring19,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring21,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze5,4 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,01 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,7 kN
C0 - Statische Tragzahl1,86 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung104100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung65100 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,02 kN
Axiale Steifigkeit20 N/µm
Radiale Steifigkeit106,1 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser22,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image