Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21,3 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 20,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 25,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 27,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 9 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,6 kN C0 - Statische Tragzahl 3,05 kN f0 - Koeffizient 15.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 69800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 43200 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 40,8 N/µm Radiale Steifigkeit 88,9 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 27,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 28,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors