Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 37 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 25,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 24,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 31,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 33,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11,2 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,04 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,05 kN C0 - Statische Tragzahl 4,65 kN f0 - Koeffizient 15.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 57500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 35600 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 44,7 N/µm Radiale Steifigkeit 98,7 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 34,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 35,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors