Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7904UG/GMP42 - NTN

7904UG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring24,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring33,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12,8 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,75 kN
C0 - Statische Tragzahl4,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung41100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung30100 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,186 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser35,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image