Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 9 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 35,9 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 34,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 41,1 mm |
| D2 - Innendurchmesser Außenring | 43,6 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 15,7 mm |
| α - Kontaktwinkel | 30 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,15 mm |
| Präzisionsklasse | P42 |
| Masse | 0,05 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 8,65 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,05 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 30400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 22300 tr/min |
| Vorspannungsklasse | GM |
| Vorspannung | 0,206 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 32,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 44,5 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 45,8 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,15 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |
Industry Calcul Factors