Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 41,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 39,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 48,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 51,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,4 kN C0 - Statische Tragzahl 9,75 kN f0 - Koeffizient 15.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 36400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22600 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,039 kN Axiale Steifigkeit 67,4 N/µm Radiale Steifigkeit 148,9 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 52,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors