Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7907UCG/GNP42U3G - NTN

7907UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring41,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring39,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring48,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring51,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,1 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,2 kN
C0 - Statische Tragzahl10,3 kN
f0 - Koeffizient15.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung41700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26000 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,078 kN
Axiale Steifigkeit45,8 N/µm
Radiale Steifigkeit253,6 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser52,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image