Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 47,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 45,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 54,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 57,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 15,2 kN C0 - Statische Tragzahl 11,2 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 32200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 19900 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,137 kN Axiale Steifigkeit 114,9 N/µm Radiale Steifigkeit 242,9 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 44,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 59,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors