Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7909UADG/GNP42U3G - NTN

7909UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring50,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring60,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring64 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18,8 kN
C0 - Statische Tragzahl14,1 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung29000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18000 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,167 kN
Axiale Steifigkeit127,3 N/µm
Radiale Steifigkeit269,5 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser65,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image