Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 52,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 50,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 60,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 64 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13,6 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,9 kN C0 - Statische Tragzahl 14,8 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 33200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 20700 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,108 kN Axiale Steifigkeit 56,9 N/µm Radiale Steifigkeit 315 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 65,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors