Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,14 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,6 kN
C0 - Statische Tragzahl13,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR67,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser69,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image