Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7911UADG/GNP42U3G - NTN

7911UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring61,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring75,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,3 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,6 kN
C0 - Statische Tragzahl17,5 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,186 kN
Axiale Steifigkeit149,5 N/µm
Radiale Steifigkeit320 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser75,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image