Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7911UCG/GMP42 - NTN

7911UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring61,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring75,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15,6 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,8 kN
C0 - Statische Tragzahl18,5 kN
f0 - Koeffizient16.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung27800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17400 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,236 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser75,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image