Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 68,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 66,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 76,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 80 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,5 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 21,4 kN C0 - Statische Tragzahl 19,1 kN f0 - Koeffizient 16.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 22600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,196 kN Axiale Steifigkeit 160,5 N/µm Radiale Steifigkeit 340 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 79,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 80,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors