• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7912UCG/GMP42 - NTN

7912UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring66,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring76,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring80,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,3 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0 - Statische Tragzahl20,3 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung25900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16200 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,245 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR79,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser80,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image