Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 68,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 66,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 76,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 80,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16,3 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 22,7 kN C0 - Statische Tragzahl 20,3 kN f0 - Koeffizient 16.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 25900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16200 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,127 kN Axiale Steifigkeit 71,1 N/µm Radiale Steifigkeit 400 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 79,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 80,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors