Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7913UCG/GMP42 - NTN

7913UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring71,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring81,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring85,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,9 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl21,2 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15100 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,245 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR84,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser85,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image