Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7914UADG/GMP42 - NTN

7914UADG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring80,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring78 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring89,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring94,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,9 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31 kN
C0 - Statische Tragzahl28,6 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11900 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,56 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR94,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser95,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image