Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 105 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 85,3 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 83 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 94,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 99,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 29,1 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,36 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,5 kN C0 - Statische Tragzahl 29,6 kN f0 - Koeffizient 16.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 18200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11300 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,284 kN Axiale Steifigkeit 198,8 N/µm Radiale Steifigkeit 425 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 80,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 99,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 100,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors