• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7915UCG/GNP42 - NTN

7915UCG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser105 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring83 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring94,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring99,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,1 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl31,5 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,177 kN
Axiale Steifigkeit85,7 N/µm
Radiale Steifigkeit490 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR80,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR99,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser100,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image