• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7916UADG/GNP42U3G - NTN

7916UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring90,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring88,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring100,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring104,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30,4 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32 kN
C0 - Statische Tragzahl30,5 kN
f0 - Koeffizient16.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10600 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,284 kN
Axiale Steifigkeit203,5 N/µm
Radiale Steifigkeit435 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR85,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR104,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser105,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image