Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7917UCG/GNP42U3G - NTN

7917UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring96,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring94,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring108,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring113,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl45,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,245 kN
Axiale Steifigkeit101 N/µm
Radiale Steifigkeit580 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR113 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser115,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image