Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7918UADG/GNP42U3G - NTN

7918UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring101,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring99,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring113,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring118,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze34,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,56 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,5 kN
C0 - Statische Tragzahl43 kN
f0 - Koeffizient16.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,39 kN
Axiale Steifigkeit239,3 N/µm
Radiale Steifigkeit515 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser120,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image