Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 101,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 99,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 113,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 118,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,5 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,56 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 46 kN C0 - Statische Tragzahl 46 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 17400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10900 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,255 kN Axiale Steifigkeit 105 N/µm Radiale Steifigkeit 600 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 97 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 120,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors