Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 106,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 104,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 118,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 123,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 35,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 44 kN C0 - Statische Tragzahl 44,5 kN f0 - Koeffizient 16.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9000 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,4 kN Axiale Steifigkeit 247,1 N/µm Radiale Steifigkeit 530 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 102 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 125,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors