Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 113,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 110,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 126,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 132,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38,1 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 56,5 kN C0 - Statische Tragzahl 57,5 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8500 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,51 kN Axiale Steifigkeit 273,7 N/µm Radiale Steifigkeit 585 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 107 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 133 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 135,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors