Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7920UCG/GNP42U3G - NTN

7920UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring113,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring110,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring126,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring132,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,1 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,81 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl60 kN
C0 - Statische Tragzahl61 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9800 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,325 kN
Axiale Steifigkeit118,5 N/µm
Radiale Steifigkeit680 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR107 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR133 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser135,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image