Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 123,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 120,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 136,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 142,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 27,5 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,87 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 62 kN C0 - Statische Tragzahl 65,5 kN f0 - Koeffizient 16.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9000 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,335 kN Axiale Steifigkeit 124,9 N/µm Radiale Steifigkeit 720 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 117 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 143 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 145,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors