Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7926UCG/GNP42U3G - NTN

7926UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring146,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring143 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring163,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring171 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32,9 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl94 kN
C0 - Statische Tragzahl102 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,51 kN
Axiale Steifigkeit147,4 N/µm
Radiale Steifigkeit860 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR138,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR171,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser174,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image