• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

7MC3-6320L1BC3 - NTN

7MC3-6320L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings47 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse8,42 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl192 kN
C0 - Statische Tragzahl141 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,75 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR133 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image