Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 20 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 35 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 35 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 21 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 10 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 4,5 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 20 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 35 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K81104T2 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81104 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81104 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 32,3 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 22,4 mm |
| Masse | 0,04 kg |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,012 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,014 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,014 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 20,2 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 46,5 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 5,65 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 8500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 32 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 23 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |