Axiallager

81107T2 - NTN

81107T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS35 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS52 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS52 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS37 mm
T - Höhe des Axiallagers12 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig35 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser52 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81107T2
Lagerring (Innenring) WSWS81107
Lagerring (Außenring) GSGS81107
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper48,9 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper38 mm
Masse0,09 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,024 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,033 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,033 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl31 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl87 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung10,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser38 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm