Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 140 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 180 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 178 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 142 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 31 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 12 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 140 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 180 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K81128 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81128 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81128 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 172,5 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 147,8 mm |
| Masse | 1,95 kg |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,45 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,75 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,75 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 206 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 815 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 86 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 380 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 172 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 147 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |