Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 50 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 78 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 78 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 52 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 22 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 9 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 50 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 78 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K81210T2 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81210 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81210 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 73,1 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 53,7 mm |
| Masse | 0,385 kg |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,105 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,14 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,14 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 85 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 238 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 29 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 950 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 73 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 54 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |