Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 70 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 105 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 105 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 72 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 27 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 11 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 70 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 105 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K81214T2 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81214 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81214 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 98,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 75 mm |
| Masse | 0,815 kg |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,225 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,295 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,295 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 134 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 410 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 50 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 680 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 98 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 76 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |