Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 150 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 215 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 50 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K81230L1 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81230 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81230 |
| Masse | 6,17 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |