Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 74er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 85 mm |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 180 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 180 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 88 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 42 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 13 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 85 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 180 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Bezug auf den Wälzkörperkäfig | K87417 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS87417 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS87417 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 174 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 94 mm |
| Masse | 5,53 kg |
| Gewicht des Rollenkranzes | 1,03 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 2,25 kg |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 2,25 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 430 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1890 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 450 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 175 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 93 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,1 mm |