Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 50 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 95 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 95 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 52 mm T - Höhe des Axiallagers 27 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 8 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 50 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 95 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K89310 Lagerring (Innenring) WS WS89310 Lagerring (Außenring) GS GS89310 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 90,4 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 58 mm Masse 0,94 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,18 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,38 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,38 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 125 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 445 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 54 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 58 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm