Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 55 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 105 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 105 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 57 mm T - Höhe des Axiallagers 30 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 9 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 55 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 105 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K89311 Lagerring (Innenring) WS WS89311 Lagerring (Außenring) GS GS89311 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 100,3 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 63,9 mm Masse 1,27 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,24 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,52 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,52 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 158 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 570 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 69,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 730 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 100 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 64 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm