Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 65 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 115 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 115 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 67 mm T - Höhe des Axiallagers 30 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 9 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 65 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 115 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K89313 Lagerring (Innenring) WS WS89313 Lagerring (Außenring) GS GS89313 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 110,3 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 73,9 mm Masse 1,43 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,26 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,58 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,58 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 167 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 635 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 77,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 650 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 110 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm