Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 70 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 125 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 125 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 72 mm T - Höhe des Axiallagers 34 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 10 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 70 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 125 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K89314 Lagerring (Innenring) WS WS89314 Lagerring (Außenring) GS GS89314 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 120,2 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 79,8 mm Masse 1,93 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,34 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,8 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,8 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 205 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 790 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 96,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 120 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 80 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm