Axiallager

89317 - NTN

89317

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS85 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS150 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS150 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS88 mm
T - Höhe des Axiallagers39 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers12 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig85 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser150 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK89317
Lagerring (Innenring) WSWS89317
Lagerring (Außenring) GSGS89317
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper144,2 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper95,8 mm
Masse3,14 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,59 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS1,28 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS1,28 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl281 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl1100 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung128 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR144 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser96 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm