Getriebelager PKW

AB.12179 - SNR

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • AB.12179

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Gearbox)16 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
GetriebecodeC503
Weight0,188 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat5999437Fiat60800240

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15515510/1991 => 04/1994--Alfa Romeo16416406/1987 => 04/1994--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 04/1994--CitroenC25C2510/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 04/1994--LanciaDEDRADEDRA11/1990 => 04/1994--LanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I03/1986 => 04/1994--LanciaDELTADELTA II11/1994 => 04/1994--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 04/1994--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 04/1994--