AB.12830 - SNR
Getriebelager PKW
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Weight | 0,215 kg |
| Getriebecode | JB1 |
OE Equivalents
Renault7703090329Renault7703090435Automotive Compatibility
CitroenSAXOSAXO 103/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 203/1996 => 11/2003--Renault111106/1982 => 06/1989--Renault191904/1992 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault5505/1987 => 11/1996--Renault9909/1981 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultClioClio05/1990 => 01/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 02/1998--RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 05/1994--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 07/1997--RenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 07/2004--